Philips Lâmpadas de LED com filamento clássicas
Lâmpadas de LED clássicas para iluminação decorativa
Produtos
Produto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V NDBR929001941586 | 4 | 400 | 2500 | E27 | ||
LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR929001941686 | 4 | 400 | 2500 | E27 |
2 itens
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Com um design tradicional, as lâmpadas de LED com filamento clássicas combinam as formas familiares das lâmpadas incandescentes convencionais com os benefícios da tecnologia LED de longa duração, além de permitirem uma luz branca quente decorativa e bonita e economia de quase 90% em custos de energia quando comparadas às lâmpadas padrão.
Benefícios
Cerca de 90% de economia de energia
Vida útil prolongada que reduz a necessidade de substituição
Características
Design tradicional com forma clássica
Projetadas para serem vistas, são bonitas ligadas e desligadas