Philips CorePro LEDcapsule MV
Produto especial de LED para tensão de rede com enorme economia de energia e alto fluxo luminoso
Produtos
Produto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LEDCapsule 40W G9 827 WV ND929002380111 | 3 | 300 | 2700 | G9 | ||
LEDCapsule 40W G9 865 WV ND929002380211 | 3 | 310 | 6500 | G9 | ||
LEDCapsule 25W G9 827 WV ND929002380311 | 1,6 | 160 | 2700 | G9 | ||
LEDCapsule 25W G9 865 WV ND929002380411 | 1,6 | 170 | 6500 | G9 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
As lâmpadas de LED especiais oferecem luz de alta qualidade, o que as torna uma verdadeira alternativa de substituição para as lâmpadas halógenas especiais (como G9 e R7S). Elas são particularmente adequadas para luz de trabalho em hotéis e restaurantes e ideais para aplicações decorativas e ambientes, além de permitirem uma enorme economia de energia e minimizarem os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.
Benefícios
Até 90% de economia de energia em comparação com lâmpadas halógenas
Custos de manutenção menores
Características
Fácil atualização
Vida útil de 15.000 horas