Philips Lustres e candelabros de LED com filamento clássico

Lâmpadas de filamento de LED clássicas para iluminação decorativa

Produtos

Produto Comparar
2,7
300
2500
E14

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Com um design tradicional, os lustres e os candelabros de LED com filamento clássico combinam as formas familiares dos lustres e candelabros incandescentes com os benefícios da tecnologia LED de longa duração. Eles oferecem luz branca quente decorativa e bonita e economia de quase 90% em custos de energia quando comparadas aos lustres e candelabros padrão.

Benefícios

  • Cerca de 90% de economia de energia

  • Vida útil prolongada que reduz a necessidade de substituição

Características

  • Design tradicional com forma clássica

  • Projetadas para serem vistas, são bonitas ligadas e desligadas

Aplicativos

  • Perfeito para instalações decorativas
  • Aplicações domésticas
  • Hospitalidade: restaurantes e hotéis

Downloads