Philips MASTER TL-D Super 80

Iluminação fluorescente eficiente com reprodução de cores melhorada

Produtos

TLDRS16W-S84ECO 25PK
927850074102
TLDRS16W-S85ECO 25PK
927850085002
TLDRS32W-S83ECO 25PK
927869773002
TLDRS32W-S84ECO 25PK
927869774112

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Lâmpada fluorescente tubular de mercúrio (baixa pressão de descarga) com 26 mm de diâmetro.

Benefícios

  • O revestimento fluorescente especial permite uma boa reprodução de cor (IRC> 80)

  • Alta eficiência tanto inicial quanto durante a vida da lâmpada, com manutenção do fluxo luminoso

Características

  • Revestimento fluorescente altamente eficaz de 3 bandas em combinação com a tecnologia de pré-revestimento New Generation

  • Alta intensidade de luz inicial

Aplicativos

  • Iluminação geral interna como: escolas, escritórios, indústrias, etc.

Aviso e segurança

  • A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet MASTER TL-D Super 80 pt_BR pdf 193.7 kB

Visuais

Family-Photographs-MASTER TL-D Super 80
Vários ativos - Visuals