Philips TUV XPT Amalgama

Descrição do Produto

Produtos

Produto Comparar
180
-
-
-
G10.2q
200
-
-
-
G10.2q
325
-
-
-
G10.2q
TUV 800W XHO SE

TUV 800W XHO SE

928107605112
800
-
-
-
GX10.2q

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Radiador de alta potência de baixa pressão. Tubo de descarga duplo contato com amalgama

Benefícios

  • Combina alta eficiência com a potência elétrica

  • Tecnologia patenteada que assegura a manutenção de 85% de lúmens depois de 9000h

Características

  • Opera com circuito pré-aquecido (starter)

  • Emite radiação UV-C com características germicidas

Aplicativos

  • Produção de água ultra-pura, por exemplo para indústria de semicondutores, farmacêuticas e cosmética
  • Tratamento de água residencial e municipal
  • Engarrafamento de água potável
  • Tratamento de efluentes

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a ruptura de uma lâmpada afete a sua saúde. Caso uma lâmpada se quebre, deixe o ar circular na sala por 30 minutos e remova as peças, preferencialmente com luvas. Coloque-as em um saco plástico vedado e o leve até as instalações de coleta para resíduos recicláveis. Não use aspirador de pó.

  • PERIGO: Produto ultravioleta no grupo de risco 3. Essas lâmpadas emitem radiação UV de alta potência que pode causar lesões graves na pele e nos olhos. Evite a exposição dessas partes do corpo a produtos sem proteção. Use-as somente em ambientes fechados que protejam os usuários da radiação.

Downloads