Philips TUV T8
TUV T8 - Vida útil garantida que simplifica a manutenção planejada em aplicações profissionais
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
A TUV T8 é uma lâmpada compacta UV-C (germicida) com duas bases usada em unidades profissionais de assepsia de água e do ar. As lâmpadas TUV T8 oferecem saída quase constante de UV durante toda a vida útil, o que corresponde a certeza de assepsia e alta eficácia do sistema. Além disso, têm uma vida útil longa e confiável, sendo possível planejar o trabalho de manutenção.
Benefícios
Certeza de assepsia eficaz durante toda a vida útil da lâmpada.
A manutenção pode ser planejada, o que praticamente elimina a necessidade da cara substituição de ponto devido à falha prematura da lâmpada.
Características
Radiação UV de onda curta com pico em 253,7 nm (UV-C) para assepsia.
O revestimento interno protetor garante a saída de UV constante durante toda a vida útil da lâmpada.
Aplicativos
Aviso e segurança
A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.