Philips TUV PL-L

TUV PL-L - Solução compacta para aplicações profissionais

Produtos

Produto Comparar
18
-
-
-
2G11
24
-
-
-
2G11
36
-
-
-
2G11
35
-
-
-
2G11
55
-
-
-
2G11
67
-
-
-
2G11
90
-
-
-
2G11

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A TUV PL-L é uma lâmpada compacta UV-C (germicida) usada em equipamentos profissionais de assepsia de água e do ar. O tamanho compacto da lâmpada possibilita a criação de sistemas pequenos e proporciona liberdade de criação. As lâmpadas TUV PL-L oferecem saída quase constante de UV durante toda a vida útil, o que corresponde a certeza de assepsia e alta eficácia do sistema. Devido à base simples, a substituição da lâmpada é fácil.

Benefícios

  • Certeza de assepsia eficaz durante toda a vida útil da lâmpada.

  • Alta eficiência do sistema porque não é necessário remodelar o sistema de purificação para manter a eficácia da assepsia.

Características

  • Radiação UV de onda curta com pico em 253,7 nm (UV-C) para assepsia.

  • O revestimento interno protetor garante a saída de UV constante durante toda a vida útil da lâmpada.

Aplicativos

  • Desativação de bactérias, vírus e outros micro-organismos.
  • Purificadores de água residenciais.
  • Aquários e unidades de tratamento de água.
  • Equipamentos de tratamento de ar em dutos.
  • Purificadores de ar autônomos.
  • Sistemas de assepsia do ar, por exemplo, em hospitais, universidades e laboratórios.

Aviso e segurança

  • A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

  • DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.

Downloads