Philips Lâmpadas infravermelhas para uso humano

Uma fonte confortável de calor para os seus músculos

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A Signify oferece dois tipos de lâmpadas infravermelhas para uso em dispositivos de radiação de calor para aplicações humanas. Essas lâmpadas infravermelhas da Philips têm um espectro de comprimento de onda com um pico pronunciado em aproximadamente 1000 nm na faixa IR-A de penetração profunda. A gama IR-A tem um maior poder de penetração, o que significa que o calor é dissipado num volume maior da pele, criando assim um calor mais agradável e difuso. As lâmpadas infravermelhas da Philips para aplicações humanas são projetadas para auxiliar no relaxamento da tensão muscular. Essas lâmpadas podem ser usadas para fornecer calor à pele, músculos e articulações humanas.

Benefícios

  • Penetração ideal de calor na pele e nos músculos para um efeito suave e agradável de conforto

  • 90% da energia transmitida por aquecimento infravermelho

Características

  • Projetado exclusivamente para uso humano

  • Design otimizado das lâmpadas para direcionar a energia térmica para a frente

Aplicativos

  • Dispositivos de aquecimento infravermelho para uso doméstico e profissional

Aviso e segurança

  • Quando usada corretamente, a quebra da lâmpada é muito improvável. Se uma lâmpada quebrar, remova as peças com cuidado (com luvas ou ferramentas de proteção para evitar cortes na pele). Coloque-as em um saco plástico lacrado e leve-as ao depósito de lixo local para reciclagem. Não use aspirador de pó.

  • Siga o tempo e a distância de exposição recomendados para o dispositivo com o qual esta lâmpada é usada. A exposição ao calor infravermelho por mais tempo ou mais perto do que o recomendado pode causar queimaduras na pele ou outras reações indesejáveis de proteção da pele.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Lâmpadas infravermelhas para uso humano pt_BR pdf 215.7 kB

Visuais

Family-Photographs-Lâmpadas infravermelhas para uso humano
Vários ativos - Visuals