Philips Incandescente para aquecimento Infravermelho Industrial
Calor instantâneo exatamente onde e quando necessário.
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
As lâmpadas refletoras incandescentes de infravermelho da Philips foram projetadas para uso nos mais ríspidos ambientes, como fazendas, banheiros ou cozinhas e em suas adjacências. Contam com uma construção reforçada devido ao vidro duro utilizado. Seu formato compacto e a base universal permitem seu uso em qualquer equipamento adequado. Um método muito bom de aquecimento é utilizar lâmpadas de calor. As lâmpadas de infravermelho da Philips proporcionam aquecimento direto, sem corrente de ar, para animais, pessoas e também de alimentos. Esses benefícios levaram fazendeiros, consumidores e cozinheiros do mundo inteiro a preferirem as lâmpadas de infravermelho da Philips porque elas são as mais resistentes e eficientes para essas aplicações.
Benefícios
30% mais economia de energia com a PAR devido ao seu exclusivo sistema refletor.
Fonte de calor simples e segura sem risco de vidro quebrado.
Características
Toda a linha de refletores de infravermelho é fabricada com vidro robusto e resistente.
O formato do refletor permite que o calor concentrado seja aplicado onde ele é necessário.