Philips TUV XPT Amalgama

Descrição do Produto

Produtos

TUV 800W XHO SE
928107605112

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Radiador de alta potência de baixa pressão. Tubo de descarga duplo contato com amalgama

Benefícios

  • Combina alta eficiência com a potência elétrica

  • Tecnologia patenteada que assegura a manutenção de 85% de lúmens depois de 9000h

Características

  • Opera com circuito pré-aquecido (starter)

  • Emite radiação UV-C com características germicidas

Aplicativos

  • Produção de água ultra-pura, por exemplo para indústria de semicondutores, farmacêuticas e cosmética
  • Tratamento de água residencial e municipal
  • Engarrafamento de água potável
  • Tratamento de efluentes

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a ruptura de uma lâmpada afete a sua saúde. Caso uma lâmpada se quebre, deixe o ar circular na sala por 30 minutos e remova as peças, preferencialmente com luvas. Coloque-as em um saco plástico vedado e o leve até as instalações de coleta para resíduos recicláveis. Não use aspirador de pó.

  • PERIGO: Produto ultravioleta no grupo de risco 3. Essas lâmpadas emitem radiação UV de alta potência que pode causar lesões graves na pele e nos olhos. Evite a exposição dessas partes do corpo a produtos sem proteção. Use-as somente em ambientes fechados que protejam os usuários da radiação.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet TUV XPT Amalgama pt_BR pdf 173.5 kB

Visuais

Family-Photographs-TUV XPT Amalgama
Vários ativos - Visuals