Philips TUV TL Mini

TUV TL Mini - Lâmpadas de diâmetro reduzido para aplicações residenciais

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A TUV TL Mini é uma lâmpada fina UV-C (germicida) com duas bases usada em equipamentos residenciais de assepsia de água e do ar. O diâmetro reduzido (16 mm) da lâmpada possibilita a criação de sistemas pequenos e proporciona liberdade de criação. As lâmpadas TUV TL Mini oferecem saída quase constante de UV durante toda a vida útil, o que corresponde a certeza de assepsia e alta eficácia do sistema.

Benefícios

  • Certeza de assepsia eficaz durante toda a vida útil da lâmpada.

  • Alta eficiência do sistema porque não é necessário remodelar o sistema de purificação para manter a eficácia da assepsia.

Características

  • Radiação UV de onda curta com pico em 253,7 nm (UV-C) para assepsia.

  • O revestimento interno protetor garante a saída de UV quase constante durante toda a vida útil da lâmpada.

Aplicativos

  • Desativação de bactérias, vírus e outros micro-organismos.
  • Purificadores de água residenciais.
  • Aquários.
  • Equipamentos de tratamento de ar em dutos.
  • Purificadores de ar autônomos.

Aviso e segurança

  • A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

  • DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet TUV TL Mini pt_BR pdf 310.8 kB

Visuais

Family-Photographs-TUV TL Mini
Vários ativos - Visuals