Philips TUV T8

TUV T8 - Vida útil garantida que simplifica a manutenção planejada em aplicações profissionais

Produtos

TUV T8 F17 1SL/25
927941904020
TUV 15W SLV/25
928039004005
TUV 25W 1SL/25
928039404005
TUV 36W SLV/6
928048604003
TUV 75W HO 1SL/6
928049404003
TUV 55W HO 1SL/6
928049504003

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A TUV T8 é uma lâmpada compacta UV-C (germicida) com duas bases usada em unidades profissionais de assepsia de água e do ar. As lâmpadas TUV T8 oferecem saída quase constante de UV durante toda a vida útil, o que corresponde a certeza de assepsia e alta eficácia do sistema. Além disso, têm uma vida útil longa e confiável, sendo possível planejar o trabalho de manutenção.

Benefícios

  • Certeza de assepsia eficaz durante toda a vida útil da lâmpada.

  • A manutenção pode ser planejada, o que praticamente elimina a necessidade da cara substituição de ponto devido à falha prematura da lâmpada.

Características

  • Radiação UV de onda curta com pico em 253,7 nm (UV-C) para assepsia.

  • O revestimento interno protetor garante a saída de UV constante durante toda a vida útil da lâmpada.

Aplicativos

  • Sistemas de assepsia do ar em aplicações profissionais, como hospitais, universidades, presídios e laboratórios.
  • Equipamento de assepsia do ar e de todo o ambiente em hospitais, UTIs e salas de cirurgia.
  • Áreas com pouca manutenção e/ou custos proibitivos.
  • Aquários e unidades de tratamento de água.

Aviso e segurança

  • A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

  • DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet TUV T8 pt_BR pdf 177.7 kB

Visuais

Family-Photographs-TUV T8
Vários ativos - Visuals