Philips TUV T5

TUV T5 - Lâmpadas de diâmetro reduzido para aplicações profissionais

Produtos

TUV 36T5 SP NO/32
927970004099

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A TUV T5 é uma lâmpada compacta UV-C (germicida) com opção de uma ou duas bases, usada em equipamentos profissionais de assepsia de água e do ar. O diâmetro reduzido (16 mm) da lâmpada possibilita a criação de sistemas pequenos e proporciona liberdade de criação. As lâmpadas TUV T5 oferecem saída constante de UV durante toda a vida útil, o que corresponde a certeza de assepsia e alta eficácia do sistema.

Benefícios

  • Certeza de assepsia eficaz durante toda a vida útil da lâmpada.

  • Alta eficiência do sistema porque não é necessário remodelar o sistema de purificação para manter a eficácia da assepsia.

Características

  • Radiação UV de onda curta com pico em 253,7 nm (UV-C) para assepsia.

  • Diâmetro reduzido.

Aplicativos

  • Desativação de bactérias, vírus e outros micro-organismos.
  • Sistemas de tratamento de ar.
  • Equipamento industrial de assepsia de água, por exemplo, para a indústria de alimentos e bebidas.
  • Pequenos sistemas municipais de tratamento de água.
  • Piscinas
  • Purificadores de água residenciais.

Aviso e segurança

  • A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

  • DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet TUV T5 pt_BR pdf 341.3 kB

Visuais

Family-Photographs-TUV T5
Vários ativos - Visuals