Philips SON

Descrição do produto

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão com bulbo externo ovóide e revestido.

Benefícios

  • SON é uma solução confiável e econômica em termos de sódio de alta pressão.

Características

  • Bulbo externo ovóide, revestido de branco por dentro.

  • Alta eficiência luminosa.

Aplicativos

  • Iluminação externa de vias públicas, áreas esportivas (recreativas) e áreas industriais (warehouses)

Aviso e segurança

  • A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas

  • A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet SON pt_BR pdf 196.8 kB

Visuais

Family-Photographs-SON
Vários ativos - Visuals