Brasil - Português

Philips MASTER HPI Plus

Descrição do produto

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Lâmpadas de vapor metálico de quartzo com bulbo externo leitoso.

Benefícios

  • Alto nível de segurança e conforto, preservado por toda a vida útil.

  • Baixo custo de manutenção.

Características

  • Bulbo externo ovóide, com revestimento interno branco.

  • Exclusiva tecnologia de três faixas que resulta em alta eficiência luminosa, no início e durante a vida útil.

Aplicativos

  • Iluminação interna e externa (aplicação industrial tipo highbay, warehouses, centros de exposição, hipermercados, shopping centers, igrejas, aeroportos e estações ferroviárias).

Aviso e segurança

  • Utilize exclusivamente em luminária totalmente fechada, mesmo durante os ensaios (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598).

  • A luminária deve ser capaz de impedir que pedaços quentes da lâmpada se espalhem em caso de ruptura.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet MASTER HPI Plus pt_BR pdf 306.6 kB

Visuais

Family-Photographs-MASTER HPI Plus
Vários ativos - Visuals