Philips HPI-T

Descrição do produto

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Lâmpadas de vapor metálico de quartzo com bulbo exterior transparente.

Benefícios

  • Alto grau de segurança e conforto, mantido durante toda a vida útil.

  • Custo mínimo de manutenção.

Características

  • Bulbo exterior tubular transparente.

  • Tecnologia exclusiva de três faixas que resulta em alta eficiência luminosa, tanto no início como durante toda a vida útil.

Aplicativos

  • Iluminação interna e externa como: áreas esportivas, fachadas de edifícios, monumentos e postos de gasolina.

Aviso e segurança

  • Use somente em luminarias totalmente fechadas, mesmo durante testes (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet HPI-T pt_BR pdf 190.5 kB

Visuais

Family-Photographs-HPI-T
Vários ativos - Visuals