Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12928082305129 | 73,2 | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12928083105129 | 39,1 | - | 3000 | - | G12 |
2 itens
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Linha de lâmpadas de descarga de base única, compactas e de alta eficiência, com cor estável durante sua vida útil e luz viva brilhante.
Benefícios
Desempenho de cor estável durante toda a vida útil.
Alta eficácia, reduzindo o custo operacional e gerando pouco calor.
Características
Luz branca viva.
Qualidade de cor superior.
Aplicativos
Aviso e segurança
Use somente em luminarias totalmente fechadas, mesmo durante testes (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas