Philips MASTERColour CDM-R111 Elite

Brilho perfeito, desenho moderno

Produtos

Produto Comparar
39,1
1.750
3000
-
GX8.5

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A MasterColor CDM-R111 Elite combina a aparência moderna das lâmpadas halógenas com refletor de alumínio de 111 mm com a durabilidade, a grande economia e a luz branca e viva da MasterColor CDM.

Benefícios

  • • Luz branca viva e radiante.

  • • Fácil instalação.

Características

  • • Lâmpada de alta eficiência.

  • • Vida útil longa em comparação com lâmpadas incandescentes e halógenas.

Aplicativos

  • Iluminação dirigida com efeito brilhante, excelente solução para lojas de varejo.
  • Iluminação geral e decorativa.

Aviso e segurança

  • A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Downloads