Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT928071000694 | 39,1 | - | 3000 | - | E27 | ||
MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT928071200694 | 73,2 | - | 3000 | - | E27 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Linha de lâmpadas refletoras de descarga, compactas e de alta eficiência com cor estável durante sua vida útil e luz viva e brilhante.
Benefícios
Alta eficácia, reduzindo o custo operacional e gerando pouco calor.
Lâmpada de longa durabilidade em comparação com as lâmpadas incandescentes e halógenas.
Características
Luz branca viva.
Qualidade de cor superior.
Aplicativos
Aviso e segurança
A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.