Philips CorePro, LEDtube, T5, Somente rede elétrica, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 1850 lm, 25000 hora(s)

CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I BR

Descrição do produto

CorePro, LEDtube, T5, Somente rede elétrica, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 1850 lm, 25000 hora(s), 115.00 lm/W, G5

Código de encomenda: 929001952372
Código de encomenda completo: 871869675049000

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001952372 pt_BR pdf 616.2 kB

Visuais

Product-Photographs-929001952372_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929001952372_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I BR IES 14.0 kB