Philips CorePro, LEDtube, T5, Somente rede elétrica, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 900 lm, 25000 hora(s)

CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR

Descrição do produto

CorePro, LEDtube, T5, Somente rede elétrica, 600 mm, 100-240 V, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 900 lm, 25000 hora(s), 112.00 lm/W, G5

Código de encomenda: 929001952272
Código de encomenda completo: 871869675047600

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001952272 pt_BR pdf 623.6 kB

Visuais

Product-Photographs-929001952272_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929001952272_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR IES 17.6 kB