Philips CorePro, LEDtube, T5, Somente rede elétrica, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 900 lm, 25000 hora(s)

CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I BR

Descrição do produto

CorePro, LEDtube, T5, Somente rede elétrica, 600 mm, 100-240 V, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 900 lm, 25000 hora(s), 112.00 lm/W, G5

Código de encomenda: 929001952172
Código de encomenda completo: 871869675045200

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001952172 pt_BR pdf 622.8 kB

Visuais

Product-Photographs-929001952172_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929001952172_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I BR IES 17.6 kB