Philips LEDspot, PAR30L, 50 W, E27, 3000 K, 3000 lm, 25000 hora(s), Metal

Master LED PAR30L 32W 30D 830 220V

Descrição do produto

LEDspot, PAR30L, 50 W, E27, 3000 K, 3000 lm, 25000 hora(s), Metal, 93 lm/W

Código de encomenda: 929001354722
Código de encomenda completo: 872110304641300

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Período de garantia
2 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001354722 pt_BR pdf 268.1 kB

Visuais

Product-Photographs-929001354722_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929001354722_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - Master LED PAR30L 32W 30D 830 220V IES 9.4 kB