Brasil - Português

Philips Refletor LED MASTER LV

Refletor de luz com potente desempenho para atualização de refletores halógenos MR16

Produtos

MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim
929003072208

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Proporcionando um intenso facho de luz, a MASTER LEDspot LV é uma solução ideal para substituição de lâmpadas convencionais. O MASTER LEDspot LV foi criado para substituir refletores halógenos ou incandescentes. Ele consegue obter cores naturais, possibilita ambiente aconchegante e confortável para a aplicação residencial e comercial. Destaca a beleza do produtos nas lojas. O novo compartimento reduzido permite o ajuste perfeito com a maioria das luminárias no mercado com um suporte MR16 GU 5.3. Ele não apenas emprega a solução patenteada da Philips para garantir a mais ampla compatibilidade possível com transformadores eletrônicos de halogênio padrão de 12 V, como também oferece alta intensidade de facho equivalente a refletores halógenos MR16. A função de regulação permite criar a atmosfera desejada e funciona com uma ampla seleção de reguladores. Seu alto SDCM garante uma consistência de cores mais rigorosa, que é mantida durante a vida útil do produto. O MASTER LEDspot LV proporciona uma enorme economia de energia e minimiza os custos de manutenção sem comprometer a qualidade da luz e a vida útil, permitindo que proprietários de residências e empresas obtenham um retorno de seu investimento em pouco tempo.

Benefícios

  • Alta intensidade para iluminação de acentuação em aplicações profissionais

  • Brilho intenso mantido ao longo do tempo

Características

  • Alta intensidade equivalente a refletores halógenos

  • Melhor percepção de cores com alto valor de CRI e forte consistência da cor ao longo do tempo

Aplicativos

  • Casa: sala de estar, quarto e entrada
  • Hospitalidade: quarto de hóspedes em hotel, corredores, lobby, área de recepção, restaurantes, bares e cafés
  • Varejo: exposições, vitrines, lojas, provadores e área de verificação

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Refletor LED MASTER LV pt_BR pdf 240.8 kB

Visuais

Family-Photographs-Refletor LED MASTER LV
Vários ativos - Visuals
Vídeo
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Plugins de software

Family-IES-Refletor LED MASTER LV
Vários ativos - Software Plugins