Philips LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 350 lm, 25000 hora(s)

LEDClassic 35W GU10 827 100-240V 36D ND

Descrição do produto

LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 350 lm, 25000 hora(s), 87.00 lm/W

Código de encomenda: 929002350311
Código de encomenda completo: 871869974807400

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Período de garantia
2 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002350311 pt_BR pdf 275.9 kB

Visuais

Product-Photographs-929002350311_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002350311_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - LEDClassic 35W GU10 827 100-240V 36D ND IES 351 B

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-GU10-Glass-25K-WV-Ref-929002350511 pdf 667.8 kB