Brasil - Português

Philips Lustres e candelabros de LED com filamento clássico

Lâmpadas de filamento de LED clássicas para iluminação decorativa

Produtos

LEDCla 25W B35 E14 825 WV ND+E27 BR/MX
LEDCla 25W B35 E14 825 WV ND+E27 BR/MX
929002000616

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Com um design tradicional, os lustres e os candelabros de LED com filamento clássico combinam as formas familiares dos lustres e candelabros incandescentes com os benefícios da tecnologia LED de longa duração. Eles oferecem luz branca quente decorativa e bonita e economia de quase 90% em custos de energia quando comparadas aos lustres e candelabros padrão.

Benefícios

  • Cerca de 90% de economia de energia

  • Vida útil prolongada que reduz a necessidade de substituição

Características

  • Design tradicional com forma clássica

  • Projetadas para serem vistas, são bonitas ligadas e desligadas

Aplicativos

  • Perfeito para instalações decorativas
  • Aplicações domésticas
  • Hospitalidade: restaurantes e hotéis

Downloads