Philips LED em formato A

Alternativa de LED atrativa para lâmpadas incandescentes populares.

Produtos

LEDGlobe13-175W G95 E27 WW 100-240V BR
LEDGlobe13-175W G95 E27 WW 100-240V BR
929002441871
LEDGlobe13-175W G95 E27 CDL100-240V BR
LEDGlobe13-175W G95 E27 CDL100-240V BR
929002441971

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

As lâmpadas de LED em forma de A da Philips são a alternativa de LED para as lâmpadas incandescentes padrão. Elas fornecem a luz bonita e o desempenho confiável que você espera do LED a um preço acessível.

Benefícios

  • As lâmpadas de 12,5 W e 8 W A19 são certificadas pela ENERGY STAR<sup>®</sup>.

  • Propriedades de vida útil longa: diminui os custos de manutenção ao reduzir a frequência de troca de lâmpada

Características

  • Substituição fácil com suportes de lâmpadas existentes

  • Vida útil prolongada

Aplicativos

  • Ideal para iluminação decorativa e ambiente em pontos de vendas, hotéis, restaurantes, residências com várias unidades e prédios governamentais.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet LED em formato A pt_BR pdf 190.3 kB

Visuais

Family-Photographs-LED em formato A
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-LED em formato A
Vários ativos - Software Plugins