Philips LED Highbay, Highbay, Emergência/rede elétrica, 110-277 V, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, 50000 hora(s)

TForce HB 140W E40 840 WB LA

Descrição do produto

LED Highbay, Highbay, Emergência/rede elétrica, 110-277 V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, 50000 hora(s), 142.00 lm/W

Código de encomenda: 929002281712
Código de encomenda completo: 871869973266000

Especificações

Casquilho
E40
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LED Highbay
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002281712 pt_BR pdf 596.4 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 978.6 kB

Visuais

Product-Photographs-929002281712_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002281712_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - TForce HB 140W E40 840 WB LA IES 3.5 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-COMF-7165398-Ref-929002281912 pdf 680.5 kB