Brasil - Português

Philips LED HPI, T60, Rede elétrica, 110-240 V, 20 W, 31W CFL, 50W HID, E27, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

TForce Core HB 1.8Klm 20W E27 865 W

Descrição do produto

LED HPI, T60, Rede elétrica, 110-240 V, 20 W, LED alternative to 31W CFL, 50W HID, E27, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 90 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20

Código de encomenda: 929004315612
Código de encomenda completo: 872110312787700

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004315612 pt_BR pdf 570.7 kB

Visuais

Product-Photographs-929004315612_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929004315612_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - TForce Core HB 1.8Klm 20W E27 865 W ies 5.5 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-PHILIPS-TrueForce-LED-COMF-7165405-Ref-929004271212 pdf 953.1 kB