Philips LED HPI, T100, Rede elétrica, 110-240 V, 50 W, 50W CFL, 70W HID, E40, 6500 K, 4000 lm, CRI 80, 15000 hora(s)

TForce Core HB 4Klm 50W E40 865 WV

Descrição do produto

LED HPI, T100, Rede elétrica, 110-240 V, 50 W, LED alternative to 50W CFL, 70W HID, E40, 6500 K, 4000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), 80 lm/W, PF 0.5, RG1, IP20

Código de encomenda: 929004271512
Código de encomenda completo: 872110306411000

Especificações

Casquilho
E40
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004271512 pt_BR pdf 548.8 kB

Visuais

Product-Photographs-929004271512_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929004271512_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - TForce Core HB 4Klm 50W E40 865 WV ies 5.5 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-HPL-COMF-7165405-Ref-929003759412 pdf 741.0 kB