Philips LED HPI, T120, Rede elétrica, 110-240 V, 60 W, 60W CFL, 100W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV

Descrição do produto

LED HPI, T120, Rede elétrica, 110-240 V, 60 W, LED alternative to 60W CFL, 100W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 83 lm/W, PF 0.92, RG1, IP20

Código de encomenda: 929004271412
Código de encomenda completo: 872110306409700

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004271412 pt_BR pdf 550.6 kB

Visuais

Product-Photographs-929004271412_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929004271412_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV ies 11.5 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TrueForce-Core-LED-Industrial-and-Retail-HPI-SON-HPL-COMF-7165405-Ref-929003758812 pdf 742.7 kB