Philips LED HPI, T100 em forma de T, Rede elétrica, 110-240 V, 50 W, CFL-i 50W, HID 70W, E27, 6500 K, 4000 lm, 25000 hora(s)

TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV

Descrição do produto

LED HPI, T100 em forma de T, Rede elétrica, 110-240 V, 50 W, LED alternative to CFL-i 50W, HID 70W, E27, 6500 K, 4000 lm, 25000 hora(s), 80 lm/W, RG1

Código de encomenda: 929004271312
Código de encomenda completo: 872110306407300

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004271312 pt_BR pdf 523.7 kB

Visuais

Product-Photographs-929004271312_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929004271312_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV ies 11.5 kB