Philips LED HPI, T80 em forma de T, Rede elétrica, 110-240 V, 40 W, CFL-i 42W, HID 55W, E27, 6500 K, 3000 lm, 25000 hora(s)

TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV

Descrição do produto

LED HPI, T80 em forma de T, Rede elétrica, 110-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 42W, HID 55W, E27, 6500 K, 3000 lm, 25000 hora(s), 75 lm/W, RG1

Código de encomenda: 929004271212
Código de encomenda completo: 872110306405900

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004271212 pt_BR pdf 523.9 kB

Visuais

Product-Photographs-929004271212_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929004271212_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV ies 11.5 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-PHILIPS-TrueForce-LED-COMF-7165405-Ref-929004271212 pdf 944.3 kB