Philips LED HPI, T70 em forma de T, Rede elétrica, 110-240 V, 30 W, CFL-i 32W, HID 50W, E27, 6500 K, 2200 lm, 25000 hora(s)

TForce Core HB 2.2Klm 30W E27 865 WV

Descrição do produto

LED HPI, T70 em forma de T, Rede elétrica, 110-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 32W, HID 50W, E27, 6500 K, 2200 lm, 25000 hora(s), 73 lm/W, RG1

Código de encomenda: 929004271112
Código de encomenda completo: 872110306403500

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004271112 pt_BR pdf 528.2 kB

Visuais

Product-Photographs-929004271112_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929004271112_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - TForce Core HB 2.2Klm 30W E27 865 WV ies 11.5 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-PHILIPS-TrueForce-LED-COMF-7165405-Ref-929004271212 pdf 944.3 kB