Brasil - Português

Philips LED HPI, T120 em forma de T, Somente rede elétrica, 110-240 V, 50 W, CFL-i 65W, HID 55W, E40, 6500 K, 4000 lm, 15000 hora(s)

TForce Core HB 4Klm 50W E40 865 WV

Descrição do produto

LED HPI, T120 em forma de T, Somente rede elétrica, 110-240 V, 50 W, LED alternative to CFL-i 65W, HID 55W, E40, 6500 K, 4000 lm, 15000 hora(s), 80 lm/W, RG1

Código de encomenda: 929003792642
Código de encomenda completo: 872016932323000

Especificações

  • Casquilho
    E40
  • Vida útil nominal
    15.000 hora(s)
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Período de garantia
    1 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003792642 pt_BR pdf 572.7 kB

Visuais

Product-Photographs-929003792642_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929003792642_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - TForce Core HB 4Klm 50W E40 865 WV ies 11.5 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929003759212 pdf 687.6 kB