Philips LED HPI, T140 em forma de T, Somente rede elétrica, 110-240 V, 60 W, CFL-i 55W, HID 40W, E40, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s)

TForce Core HB 5Klm 60W E40 865 WV

Descrição do produto

LED HPI, T140 em forma de T, Somente rede elétrica, 110-240 V, 60 W, LED alternative to CFL-i 55W, HID 40W, E40, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s), 83 lm/W, RG1

Código de encomenda: 929003759442
Código de encomenda completo: 872016932321600

Especificações

Casquilho
E40
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantia
1 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003759442 pt_BR pdf 578.6 kB

Visuais

Product-Photographs-929003759442_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929003759442_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - TForce Core HB 5Klm 60W E40 865 WV ies 11.5 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-HPL-COMF-7165405-Ref-929003759412 pdf 741.0 kB