Philips LED HPI, T140, Somente rede elétrica, 110-240 V, 60 W, 75W CFL, 70W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, 25000 hora(s)

TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV

Descrição do produto

LED HPI, T140, Somente rede elétrica, 110-240 V, 60 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, 25000 hora(s), 83 lm/W, RG1

Código de encomenda: 929003758912
Código de encomenda completo: 872016930323200

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003758912 pt_BR pdf 576.1 kB

Visuais

Product-Photographs-929003758912_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929003758912_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV ies 11.5 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TrueForce-Core-LED-Industrial-and-Retail-HPI-SON-HPL-COMF-7165405-Ref-929003758812 pdf 742.7 kB