Brasil - Português

Philips LED HPI, Formato T, Somente rede elétrica, 100-240 V, 50 W, 75W CFL, 70W HID, E40, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s)

TForce Core HB 50W E40 865 WV G3

Descrição do produto

LED HPI, Formato T, Somente rede elétrica, 100-240 V, 50 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E40, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s), 100.00 lm/W

Código de encomenda: 929002410412
Código de encomenda completo: 871869978049400

Especificações

  • Casquilho
    E40
  • Vida útil nominal
    15.000 hora(s)
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Período de garantia
    1 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002410412 pt_BR pdf 791.1 kB

Visuais

Product-Photographs-929002410412_EU
Vários ativos
Product-Diagrams-929002410412_EU
Vários ativos

Plugins de software

IES
IES File - TForce Core HB 50W E40 865 WV G3 IES 913 B