Philips LED HPI, T160 em forma de T, Somente rede elétrica, 110-240 V, 80 W, 150W CFL, 150W HID, E40, 6500 K, 9000 lm, 25000 hora(s)

TForce Core HB 80W E40 865 WV G3

Descrição do produto

LED HPI, T160 em forma de T, Somente rede elétrica, 110-240 V, 80 W, LED alternative to 150W CFL, 150W HID, E40, 6500 K, 9000 lm, 25000 hora(s), 112 lm/W, RG1

Código de encomenda: 929002409912
Código de encomenda completo: 871869978053100

Especificações

Casquilho
E40
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantia
1 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002409912 pt_BR pdf 623.3 kB

Visuais

Product-Photographs-929002409912_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002409912_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - TForce Core HB 80W E40 865 WV G3 IES 913 B
IES
IES File - TForce Core HB 80W E40 865 WV G3 ies 11.5 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165398-Ref-929002409912 pdf 668.4 kB