Philips LED HPI, T140 em forma de T, Somente rede elétrica, 110-240 V, 70 W, CFL-I 120W, HID 125W, E40, 6500 K, 7000 lm, 25000 hora(s)
TForce Core HB 70W E40 865 WV G3
Descrição do produto
LED HPI, T140 em forma de T, Somente rede elétrica, 110-240 V, 70 W, LED alternative to CFL-I 120W, HID 125W, E40, 6500 K, 7000 lm, 25000 hora(s), 100 lm/W, RG1
Especificações
- Casquilho
- E40
- Vida útil nominal
- 25.000 hora(s)
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPI
- Período de garantia
- 1 anos