Brasil - Português

Philips LED HPI, T80 em forma de T, Somente rede elétrica, 100-240 V, 24 W, 175W GLS,48W CFL,70W HID, E27, 6500 K, 2800 lm, 25000 hora(s)

TForce Core HB 24W E27 865 WV

Descrição do produto

LED HPI, T80 em forma de T, Somente rede elétrica, 100-240 V, 24 W, LED alternative to 175W GLS,48W CFL,70W HID, E27, 6500 K, 2800 lm, 25000 hora(s), 116.00 lm/W

Código de encomenda: 929002354012
Código de encomenda completo: 871869975019000

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    25.000 hora(s)
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Período de garantia
    3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002354012 pt_BR pdf 797.3 kB

Visuais

Product-Photographs-929002354012_EU
Vários ativos
Product-Diagrams-929002354012_EU
Vários ativos

Plugins de software

IES
IES File - TForce Core HB 24W E27 865 WV IES 929 B

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TrueForce-Core-LED-Industrial-and-Retail-HPI-SON-HPL-COMF-7165405-Ref-929003758812 pdf 742.7 kB