Produtos
Produto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium SR Bridge independent929003423806 | - | - | - | - |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Os drivers Xitanium SR estão no coração de qualquer sistema de iluminação interna conectado. Esses drivers SR inteligentes padronizam a conexão entre o driver e o sensor, eliminando a necessidade de componentes ou módulos separados e garantindo a compatibilidade. Nossos drivers lineares LED SR Xitanium LED não apenas fornecem conversão de energia para iluminação LED, mas também apresentam fontes de alimentação integradas e medição de energia, permitindo que os usuários forneçam dados operacionais acionáveis, como consumo de energia. Igualmente benéficos são os controladores de sensores integrados, que fornecem aproveitamento de luz natural e padrões de ocupação para um sistema de gerenciamento de edifícios, sem a necessidade de componentes externos adicionais. Coletivamente, eles ajudam a trazer conectividade e funcionalidade expandida às luminárias.
Benefícios
Interação simplificada de luminárias, menos fiação e componentes
Não há necessidade de caixa de potência ou conversão de potência
Características
Interface simples de dois fios para sensores Philips EasyAir.
Medição de energia integrada para uso em sistemas de gerenciamento de edifícios de padrões certificados.
Aplicativos
Aviso e segurança
Avisos de segurança e instruções de instalação devem ser levados em consideração durante os processos de projeto, fabricação e instalação.