Brasil - Português

Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Alta Eficiência

Melhor combinação de qualidade de luz e eficácia!

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A Philips continua a desenvolver sua linha de produtos COB de alta eficiência, testada e aprovada (desde 2020), com o lançamento da terceira geração - Fortimo SLM G8(N) HE, disponível nas variantes CRI 80 e CRI 90. O Fortimo SLM G8(N)HE ajudará a liberar o extraordinário potencial da luz, facilitando a inovação e inspirando a próxima geração de design de luminárias com eficiência otimizada, de até 180 lm/W, maior robustez do produto e qualidade de luz aprimorada.

Benefícios

  • Eficiência e desempenho aprimorados em comparação com a geração anterior G7 HE+

  • Desempenho anticorrosivo aprimorado em comparação às versões anteriores

Características

  • Baseado na tecnologia NBP permitindo até 180lm/W

  • CRI 80 e CRI 90 com alta qualidade de luz e 2SDCM​

Aplicativos

  • Varejo
  • Hospitalidade
  • Residencial
  • Escritórios

Downloads