Brasil - Português

Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 830 6" G2

Descrição do produto

Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 830 6" G2

Código de encomenda: 929003390980
Código de encomenda completo: 692234194603500

Especificações

  • Fluxo luminoso
    2.070 lm
  • Consistência da cor inicial
    6
  • Temperatura de cor correlacionada (nom.)
    3000 K
  • Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
    125,5 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    80

Downloads

Família

Produto