Brasil - Português

Philips Sistemas lineares Fortimo LED

Emissão de carbono bem conhecida atende às necessidades para fins de iluminação gerais

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Emissão de carbono bem conhecida atende às necessidades para fins de iluminação gerais

Benefícios

  • Atende a todas as necessidade em design de luminárias; opção de temperaturas de cores (3.000, 4.000 e 5.000K), dos comprimentos de módulos (1 pé/280 mm ou 2 pés/560 mm), três pacotes de lumens (650, 1.100 e 2.000 lm por pé/280 mm) e ampla variação de temperatura (TC) de -40°C até +90°C

  • Disponíveis em sistemas 1R e 3R

Características

  • Excelente consistência de cor de 3 SDCM

  • Eficiência de módulo LED de última geração de até 186 lm/W

Aplicativos

  • Escritórios
  • Varejo
  • Indústria

Downloads