Philips Fortimo LED SLM gen 7 - Tunable White

Flexibilidade nas pontas dos dedos

Produtos

Produto Comparar
-
2700
3000
3500
4000
5000
6500
-
90-99
-
2700
3000
3500
4000
5000
6500
-
90-99

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Ao combinar a tecnologia FlexTune Tunable White, a família Fortimo SLM TW fornece uma solução de temperatura de cor ajustável (2.700 K a 6.500 K) para clientes com fluxo de até 2.000 lm em CRI90. Com esse CRI alto, os módulos são extremamente adequados para aplicações residenciais, hoteleiras e de varejo.

Benefícios

  • Iluminação versátil, conectada e centrada no ser humano

  • Seleção fácil de cena

Características

  • Eficácia CRI 80 comparável em uma solução CRI 90

  • CRI90 com faixa de ajuste CCT de 2.700 a 6.500 K

Aplicativos

  • Hospedagem
  • Residencial
  • Comercial
  • Varejo

Downloads