Brasil - Português

Philips Transformador LED Xitanium TD 24VDC

Transformador LED Xitanium TD 24VDC G2

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O novo Xi LED Transformer TD 24VDC G2 foi desenvolvido com função de dimerização DALI, proporcionando uma experiência de controle de luminância suave e eficaz, além de alta imunidade a interferências. Como um protocolo digital maduro dedicado à iluminação, a nova série maximizou a compatibilidade com as principais plataformas de controle de edifícios. Juntamente com o invólucro fino e o design independente, a instalação é fácil e flexível. Esta série proporcionará confiabilidade excepcional com 50.000 horas.

Benefícios

  • Dali 2.0 permite controles digitais com fio

  • Oferece opções para diferentes designs de luminárias

Características

  • Dali 2.0 com dimerização de 1 a 100%

  • Aplicação de Classe II

Aplicativos

  • Iluminação do display para varejo
  • Iluminação de sanca
  • Iluminação para prateleira
  • Iluminação de escritórios

Downloads