Philips Constant Voltage LED Transformers
Transformadores LED de alto desempenho que suportam qualidade de luz premium
Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Transformer 40W 24VDC 120-277V929002105680 | 40 | 24 | 1670 | Fixos | IP20 | ||
LED Transformer 100W 24VDC 120-277V929002105880 | 96 | 24 | 4000 | Fixos | IP20 |
2 itens
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Transformadores de LED de tensão constante
Benefícios
Tensões operacionais SELV, garantindo segurança mesmo se a fiação ou as placas de LED forem danificadas
Economia de energia por meio de alta eficiência
Características
Uso independente para aplicação de isolamento Classe II
Tensão de saída estável