Brasil - Português

Philips Xi 40W/m 0.9-1.05A 42V DS S TD 230V

Descrição do produto

Philips Xi 40W/m 0.9-1.05A 42V DS S TD 230V

Código de encomenda: 929003425280
Código de encomenda completo: 692234198019000

Especificações

  • Corrente ondulada de saída (Máx.)
    4 %
  • Corrente de saída (Máx.)
    1050 mA
  • Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
    60 V
  • Potência de saída (Máx.)
    40 W
  • Potência de saída (Nom.)
    40 W
  • Potência de saída (mín)
    27 W
  • Corrente de saída (mín)
    900 mA
  • Tensão de saída (máx)
    42 V
  • Tensão de saída (mín)
    30 V
  • Proteção/Classe IEC
    Classe de segurança I/II
  • Corrente de saída ajustável
    Chave DIP

Downloads

Família

Produto