Philips Drivers Xitanium LED Xtreme — LP (programáveis lite)
Tecnologia confiável e de alto desempenho para aplicações de LED extremas
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi LP 40W 0.3-1.0A S1 230V S175 sXt929000940806 | 30-50 W | 50-100 V | 1000-1250 mA | SimpleSet/NFC | Isolated/SELV | ||
Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt929000962806 | 110+ W | 250-300 V | 500-750 mA | SimpleSet/NFC | - | ||
Xi LP 75W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt929000963206 | 70-90 W | 100-150 V | 500-750 mA | SimpleSet/NFC | - | ||
Xi LP 75W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt929000963306 | 70-90 W | 100-150 V | 1000-1250 mA | SimpleSet/NFC | - | ||
XI LP 75W 0.3-1.0A S1 230V C133 SXT929001654806 | 70-90 W | 100-150 V | 1000-1250 mA | SimpleSet/NFC | - | ||
Xi LP 110W 0.3-1.0A S1 230V C133 sXt929001655106 | 90-110 W | 150-200 V | 1000-1250 mA | SimpleSet/NFC | - |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Os drivers para LED Xtreme programáveis Philips Xitanium lite foram desenvolvidos para oferecer um conjunto de recursos cuidadosamente selecionados e alto desempenho, o que os torna a opção ideal para muitas aplicações externas. O portfólio oferece alta flexibilidade com uma janela operacional personalizável, permitindo a diferenciação no design de iluminação de LED com ajuste do sistema e pronto para atualizações de eficácia de LED. A configuração dos drivers programáveis nunca foi tão fácil com o recurso SimpleSet integrado, uma maneira rápida e sem fio de alterar e ler configurações.
Benefícios
Resistência máxima, economia de energia graças à alta eficiência e aos vários níveis de regulação e custos de manutenção mais baixos
Conjunto equilibrado de recursos configuráveis que cobre a maioria das aplicações comuns
Características
SimpleSet, interface de configuração sem fio
Regulação autônoma via DynaDimmer ou DynaDimmer LITE integrado